Závitová příchytka X-TH
Nový produktPoložka #r19184331
Příchytka se závitovým čepem pro nenáročné elektrikářské a instalatérské upevnění na stropě pomocí páskovaných hřebů
- Základní materiály: Beton, Ocel
- Minimální tloušťka podkladu (ocel): 4 mm
- Okolní podmínky: Sucho, interiér
Sdílet
Vlastnosti
- Rychlá manipulace – třecí uchycení v hlavni hřebíkovaček BX umožňuje snadnější a rychlejší montáž
- Řešení šetřící čas – předmontovaný závitový čep je připraven k montáži pomocí akumulátorových nástrojů
- Snadnější a spolehlivé montáže – navrženo s ohledem na vysokou úspěšnost osazení a omezení drolení betonu
- Montáž bez plynu a nábojek s nářadím BX – žádné zásobníky plynu ani zásobníky s nábojkami, které se musí skladovat a likvidovat
Použití
- Upevnění pro lehké zatížení na stropech – upevnění stropních potrubních systémů
- Rozteč mezi upevňovacími prvky je běžně mezi 50 cm a 100 cm – je třeba vzít v úvahu požadavky na zatížení
- Rozteč mezi upevňovacími prvky je běžně mezi 50 cm a 100 cm – je třeba vzít v úvahu požadavky na zatížení