Závitový čep S-BT-MF MT HL
Nový produkt UltimatePoložka #r20294944
Závitový čep (z uhlíkové oceli s vícevrstvou povrchovou úpravou, která zajišťuje ochranu před korozí srovnatelnou s žárovým zinkováním) k víceúčelovému připevňování k oceli ve středně korozivním prostředí
- Základní materiály: Kov
- Třída výrobků: Ultimate
Sdílet
Vlastnosti
- Ideální k bezpečnému a jednoduchému univerzálnímu upevnění – kompatibilní s montážními nosníky Hilti MT
- Zvýšená odolnost proti vibracím umožňuje upevnění v náročnějších prostředích
- Rychlá a snadná instalace – lehký a přenosný akumulátorový systém – nemusí být nutný svářečský průkaz – bezpečnější než svařování termitem
- Bez poškození zadní strany na podkladových materiálech s tloušťkou alespoň 6 mm
- Vhodné k použití u většiny ocelových konstrukcí, potrubí a nosníků
Použití
- Připevňování zajišťovacích prvků, jako jsou spojky, adaptéry a závitové tyče
- Připevňování kabelových žlabů a vedení pomocí nosníků nebo kabelových příchytek – určeno přímo na nosníky Hilti MT
- Připevňování kabelových tras pomocí nosníků nebo vodicích svorek
- Připevňování (např. rozvaděčů, přístrojů a strojů) přímo nebo pomocí nosníků
- Připevňování osvětlení a značení
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Technické údaje
Dokumenty
-
- ETA-23/0001 S-BT-HL 2023-02-16, Německy, Anglicky, [ 2.5 MB ]
- Typové schválení od BV č. 74271/B0_BV pro systém uchycení S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL k použití v pobřežních aplikacích a při stavbě lodí., Anglicky, [ 530.5 kB ]
- Osvědčení o typovém schválení od DNV č. TAS00003NW pro systém uchycení S-BT HL k použití v pobřežních aplikacích a při stavbě lodí., Anglicky, [ 488.9 kB ]
- Typové schválení od ABS č. 23-2361769-PDA pro kotevní systém S-BT HL k použití v pobřežních aplikacích a při stavbě lodí, Anglicky, [ 1.8 MB ]
- RINA Type Approval FPE035023CS/001 for S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) and X-FCS-R fastening system in off-shore and shipbuilding application., Anglicky, [ 125.1 kB ]
- CoCFP 0672-CPR-1067 pro ETA-23-0001, Německy, Anglicky, Francouzsky, [ 532.3 kB ]