X-EM6H FP8 závitový hřeb
Nový produkt PremiumPoložka #r2310
Závitový hřeb do oceli z uhlíkové oceli k použití s přístroji poháněnými prachem (8mm podložka)
- Základní materiály: Ocel
- Minimální tloušťka podkladu (ocel): 4 mm
- Ochrana proti korozi: Pozinkováno lt/ 20 µm
Sdílet
Vlastnosti
- Snadno použitelný akumulátorový systém – až 10krát rychlejší než vrtání a s menšími vibracemi
- Rýhovaný dřík tažený za tepla navržený pro spolehlivé upevnění v oceli
Použití
- Závitové připojení k oceli (například pro nosníky, potrubní objímky)
- Závitové připojení k oceli (například pro konzoly, elektrické skříně)
- Závitové připojení k oceli (například pro různé úhelníky)