Závitový hřeb X-EM8H P8
Nový produkt PremiumPoložka #r3719
Závitový hřeb z uhlíkové oceli pro použití s prachem poháněnými přístroji do oceli (podložka 8 mm) – pouze pro vnitřní použití
- Základní materiály: Ocel
- Minimální tloušťka podkladu (ocel): 6 mm
- Ochrana proti korozi: Pozinkováno lt/ 20 µm
Sdílet
Vlastnosti
- Snáze použitelný akumulátorový systém – až 10krát rychlejší než vrtání a s menšími vibracemi
- Za tepla tažený, rýhovaný dřík navržený pro spolehlivé upevnění v oceli
Použití
- Pouze pro použití v nekorozivních vnitřních prostředích
- Závitové připojení k oceli (například pro nosníky, potrubní objímky)
- Závitové připojení k oceli (například pro konzoly, elektrické skříně)
- Závitové připojení k oceli (například pro různé úhelníky)
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.