Závitový hřeb X-ST-GR M8
Nový produkt PremiumPoložka #r5131777
Závitový hřeb pro připevňování roštů a všestranné kotvení do oceli v lehce korozivním prostředí
- Základní materiály: Ocel
- Minimální tloušťka podkladu (ocel): 6 mm
- Ochrana proti korozi: Nerezová ocel A4(316) nebo odpovídající
Sdílet
Vlastnosti
- Připevňovací prvek odolný proti korozi – ideální k přímému připevňování k oceli
- Vhodné pro použití ve středně korozivním prostředí
- Součást praktického prachem poháněného systému kotvení poskytujícího dokonalou mobilitu a nezávislost na zdroji elektrické energie
- Předvrtání není potřeba
- Plně automatický stroj DX 460 vsazuje až 240 připevňovacích prvků za hodinu
Použití
- Připevňování roštů a podlahových plechů v korozivním prostředí, například v pobřežních, petrochemických, elektrárenských aplikacích atd.
- Všestranný systém upevňování v různých elektrikářských a instalatérských aplikacích
- Připevňování kabelových žlabů a vedení pomocí nosníků nebo kabelových příchytek
- Připevňování rozvaděčů a přístrojových desek přímo nebo pomocí nosníků