Závitový čep z nerezové oceli X-BT-GR
Nový produkt UltimatePoložka #r8777389
Závitový čep k připevňování roštů a žebrovaných plechů na ocel
- Základní materiály: Ocel
- Minimální tloušťka podkladu (ocel): 8 mm
- Ochrana proti korozi: Stejná protikorozní ochrana jako u A4(316)
Sdílet
Vlastnosti
- Bez potřeby oprav oceli s povrchovou úpravou – ochrana oceli proti korozi zůstane netknutá
- Bezpečné – vytváří spolehlivý spoj na podkladovém materiálu pro extrémně pevné spojení a vysokou nosnost
- Přenosný, akumulátorový systém – eliminuje nutnost používat dlouhé elektrické napájecí kabely
- Rychlé – ideální na upevňování přímo k oceli s povrchovou úpravou
- Odolné proti korozi – vhodné na většinu námořních, pobřežních a petrochemických aplikací, aplikací v elektrárnách atd.
Použití
- Připevňování roštů k ocelovým konstrukcím pomocí držáků roštů X-FCM-M nebo X-FCM-R a disků na pochozí plechy X-FCS
- Upevnění kabelových lávek, kanálů, podpěr, elektrických zařízení s nízkým zatěžováním (spon T, přístrojových panelů, rozvaděčů), vybavování a mnoho dalšího
- Připevňování závitových tyčí k oceli
- Připevnění k nosníkům s protipožárním nátěrem (PFP)
- Upevnění žebrovaného plechu pomocí držáku roštů X-FCP-R


Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Technické údaje
Dokumenty
-
- ETA-20/1042 pro X-BT-MR a X-BT-GR, Německy, Anglicky, [ 8.8 MB ]
- Typ schválení LR 19/00003 pro závitové příchytky X-BT-GR, X-BT-MR a X-BT-ER do námořních, pobřežních a průmyslových aplikací, Anglicky, [ 783.4 kB ]
- Schválení DNV TAS00001SV-5 pro závitové příchytky X-BT-GR, X-BT-MR a X-BT-ER, Anglicky, [ 435.1 kB ]
- Typové schválení ABS 23-2426560-PDA pro X-BT-GR. Upevňovací systém X-BT-MR, X-BT-ER při použití v pobřežních aplikacích a při stavbě lodí, Anglicky, [ 112.8 kB ]
- Schválení BV 54054-B0 pro upevňovací systém X-BT-GR, X-BT-MR a X-BT-ER, Anglicky, [ 577.5 kB ]
- Zkouška elektrické spojitosti pro řešení pro upevňování roštů_XE-21-47, Anglicky, [ 216.2 kB ]
-
- Návod k obsluze X-BT-GR M8, Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Polsky, Nizozemsky, Italsky, Japonsky, Ukrajinsky, Německy, Dánsky, Portugalsky, Sardinsky, Turecky, Chorvatsky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Estonsky, Rusky, Slovinsky, Španělsky, Srbsky, Malajsky, Arabsky, Thaisky, Bulharsky, Finsky, Litevsky, Řecky, Anglicky, Korejsky, Norsky, Francouzsky, Švédsky, [ 2.3 MB ]