Protipožární zařízení a rukávy

Prohlédněte si naše předem sestavené protipožární rukávy a zařízení na zalití do betonu navržená pro snadnější instalaci a kontrolu protipožární ochrany kabelových a potrubních průchodů

3 produktů

Filtr
Prodloužený předem sestavený rukáv CFS-SL GA
Popis
Zařízení pro vedení vysoce frekventované kabeláže s optimálním řízením proudění vzduchu
Třída reakce na oheň (EN 13501-1)
E
Třída výrobků
Ultimate
Rozsah teplot při aplikaci
-5 - 50 °C
               Tento produkt poskytuje odolnost proti seizmickému zatížení.
               Produkty v této řadě poskytují vysokou odolnost proti kouři a plynu.
Protipožární sdružovací deska CFS-SL GP
Popis
Sdružovací deska montovaná na povrch nebo pomocí svorníků zvyšuje výkonnost předsestavených protipožárních rukávů a usnadňuje vedení kabelů.
Maximální tloušťka stěny
300
Třída výrobků
Ultimate
Rozsah teplot při aplikaci
-5 - 50 °C
CFS-CID protipožární předem zabetonované zařízení
Popis
Jednokrokové řešení protipožárních prostupů pro průchody potrubí podlahou
Výška
250 mm
Základní materiály
Beton
LEED VOC
0 g/l
               Produkty v této řadě poskytují vysokou odolnost proti kouři a plynu.
               Tento produkt je velmi odolný proti plísni a rose.