Skenery a senzory
Skenery pro přesnou nedestruktivní analýzu konstrukcí a detekci skrytých objektů a senzory betonu pro přesné informace o betonu v reálném čase
7 produktů
Filtr

- Popis
- Snadno použitelný stěnový skener a vyhledávač hřebů pro prevenci zasažení při vrtání nebo řezání v blízkosti skrytých objektů
- Max. detekční hloubka pro lokalizaci předmětu
- 200 mm
- Přesnost lokalizace
- 5to 10 mm (+/-) mm
- Minimální vzdálenost mezi dvěma sousedními předměty
- 40 mm

- Popis
- Přesný zaměřovač na detekci vstupních bodů a výstupních bodů a vzdálenosti mezi nimi
- Rozsah provozní teploty
- -20 - 55 °C
- Maximální provozní čas
- 17 hod.
- Rozsah provozní teploty
- -20 - 55 °C

- Popis
- Efektivní skenování betonu pro analýzu struktury a hledání zapuštěných objektů ve více vrstvách
- Max. detekční hloubka pro lokalizaci předmětu
- 300 mm
- Přenost indikace hloubky
- <100 mm: ± 10 mm, >100 mm: ±15 %
- Přesnost lokalizace
- ±10 mm


- Popis
- Detektor výztuží v betonu pro měření hloubky a odhad jejich velikosti ve strukturální analýze
- Max. detekční hloubka pro lokalizaci předmětu
- 200 mm
- Přesnost lokalizace
- 1% +/-3mm mm
- Minimální vzdálenost mezi dvěma sousedními předměty
- 30 mm

- Popis
- Automatický systém určený k monitorování teploty a pevnosti zrajícího betonu s využitím vzdáleného sběru dat
- Monitorování
- Pevnost a teplota
- Sběr dat
- Automaticky prostřednictvím Hilti Gateway
- Frekvence sběru dat
- Pevnost a teplota: každých 15 minut po dobu 60 dnů

- Popis
- Systémy pro monitorování teploty a pevnosti zrajícího betonu využívající shromažďování údajů přímo na staveništi a přenos přes Bluetooth®
- Monitorování
- Pevnost a teplota
- Sběr dat
- Bluetooth
- Frekvence sběru dat
- Pevnost a teplota: každých 15 minut po dobu 60 dnů

Nové
- Popis
- Infračervená kamera s termálním zobrazováním pro kontrolu elektrických, instalatérských, potrubních a vzduchotechnických instalací
- Rozsah teploty
- -20 °C - 600 °C
- Přesnost měření
- from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
- Teplotní rozlišení
- 0.1 °C