nové

PT-C Termokamera

Termokamera PT-C #2365710

Infračervená kamera s termálním zobrazováním pro kontrolu elektrických, instalatérských, potrubních a vzduchotechnických instalací

  • Přesnost měření: from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
  • Teplotní rozlišení: 0.1 °C
  • Rozsah provozní teploty: -10 - 50 °C

Přizpůsobte si svůj set

Tělo stroje
Tělo stroje v kufru Zahrnuje: 1x Oko k upev. na ruku, 1x USB cable PT-C, 1x Kufr PT-C ses., 1x Calibr. certificate PT-C
Kolik sestav chcete objednat?
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
56 310,00 CZK

Technické údaje

Přesnost měření
from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
Teplotní rozlišení
0.1 °C
Rozsah provozní teploty
-10 - 50 °C
40° x 30°
Životnost baterie
10 hod.
600
Stupeň krytí IP
IP 54 (IEC 529)
3.5 "
Rozměry (D x Š x V)
107 x 104 x 238 mm

Dokumenty

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Vysoké rozlišení – infračervená (IR) kamera s vysokým rozlišením nabízí odpovídající infračervený a optický obraz a pomáhá rychleji přesně určit tepelné úniky nebo chyby v instalaci
  • Široký teplotní rozsah – termální zobrazování od -20 °C do 600 °C pokrývá široký rozsah oblastí použití (zahrnuje certifikát o kalibraci teploty)
  • Ušetřete na poplatcích za služby – provádění vlastních tepelných kontrol pomůže dříve odhalit potenciálně nákladné opravy a vyhnout se poplatkům za externí služby v oblasti tepelné techniky.
  • Robustní ergonomický design – pohodlný, lehký design a odolnost proti pádu do 1,5 m
  • Snadnější dokumentace – přenos dat přes USB-C včetně hlasových poznámek, infračerveného a optického obrazu, který pomáhá rychle dokumentovat vaši práci

Použití

  • Elektroinstalace – kontrola teplot v pojistkových skříních, elektrických komponentech a kabelových přípojkách, aby nedocházelo k přetížení nebo poruchám
  • Instalatérské práce – kontrola rozvodů topení, radiátorů, podlahového topení, klimatizačních systémů a potrubí z hlediska chyb a netěsností
  • Energetická a průmyslová infrastruktura – kontrola parních instalací z hlediska úniku tepla, poškození izolace, odváděčů páry, hladiny v nádržích, chladicích potrubí a solárních panelů

Služby

Hilti servis strojů

  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o servisu strojů

Fleet Management

  • Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
  • Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
  • Krátkodobý pronájem nářadí pro speciální použití v případě akutní potřeby šetří investiční náklady.
  • Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
  • Bezplatné ověřování přesnosti nástrojů v souladu se specifikacemi výrobce.
Více informací o Fleet Managementu

Produktová videa

Poradenství a podpora

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.