Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Extra rychlé vyměření – kompaktní samonivelační křížový laser s magnetickým držákem umožňuje zahájit práci s minimálními přípravami
  • Až 5 dní nepřetržitého vyměřování na jedno nabití – laser je napájen stejnými 12V bateriemi jako ostatní nástroje Hilti
  • Ultimátní všestrannost – díky kříži, pěti bodům a režimu sklonu je tento liniový laser vhodný prakticky pro jakoukoli práci vyrovnávání a rozvrhování, dokonce i ve sklonu
  • Lepší viditelnost na vzdálenost až 20 m – přístroj se zeleným paprskem pro snazší použití v interiéru a za jasného světla
  • Vyrobeno pro podmínky na stavbě – stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti IP 54, laser třídy 2, který nevyžaduje žádná speciální preventivní opatření
Použití
  • Vyrovnávání potrubí, kabelových žlabů, osvětlovacích a sádrokartonových profilů
  • Vyrovnávání zásuvek elektrické sítě, kabelových žlabů, radiátorů a potrubí
  • Vyrovnávání a nivelace dveří, oken a zábradlí
  • Přenášení poloh profilů a upevňovacích bodů z podlah na stropy (olovnicový laser)
  • Přenášení referenčních výškových bodů

Technické údaje

Dokumenty a videa