Laserová měřicí technika, optické nivelační přístroje pro vyměřovaní na stavbách na horizontální vyrovnávání, s možnosti vertikálního srovnávaní, vytyčovaní pravých uhlů, nebo svahování

17 produktů

Filtr

Nuron

PR 40-22 rotační laser se sklonem v jedné ose
Popis
Robustní venkovní rotační laser s automatickými funkcemi vyrovnání na velké vzdálenosti, zarovnávání, spádování a vyměřování pravých úhlů (platforma baterie Nuron)
Přesnost
±1.5 mm při 30 m
Třída laseru
< 4,85 mW, 620–690 nm, Třída 2 (EN ISO 60825), Třída II (FDA CFR 21 obj.č. 1040)
Rozsah samočinného vyrovnání za pokojové teploty
±5(± 8.7%) °
               Jedinečný výkon při měření. Hilti Pulse Power pracuje až s 1 milionem impulzů za vteřinu a umožňuje velmi spolehlivé měření i v těch nejobtížnějších podmínkách.

Nuron

PR 40G-22 zelený rotační laser se sklonem v jedné ose
Popis
Robustní vnitřní rotační laser s dobře viditelným zeleným paprskem a automatickými funkcemi pro vyrovnávání, zarovnávání, spádování a vyměřování pravých úhlů (platforma Nuron)
Přesnost
±1.5 mm při 30 m
Třída laseru
< 4,85 mW, 510–530 nm, Třída 2 (EN ISO 60825), Třída II (FDA CFR 21 obj.č. 1040)
Rozsah samočinného vyrovnání za pokojové teploty
±5(±8.7%) °
               Jedinečný výkon při měření. Hilti Pulse Power pracuje až s 1 milionem impulzů za vteřinu a umožňuje velmi spolehlivé měření i v těch nejobtížnějších podmínkách.

Nuron

Multiliniový laser PM 50MG-22
Popis
Samonivelační laser s dobře viditelnými paprsky, třemi 360° zelenými liniemi a více než 15hodinovým provozem je určen k nivelaci, přenosům výšek, vytyčování pravých úhlů a vyrovnávání potrubí a kabelů (platforma Nuron)
Přesnost
±3 mm při 10 m
Max. provozní vzdálenost (průměr)
80 m (linie), 130 m (linie, s přijímačem)
Typ baterie
22 V
               Jedinečný výkon při měření. Hilti Pulse Power pracuje až s 1 milionem impulzů za vteřinu a umožňuje velmi spolehlivé měření i v těch nejobtížnějších podmínkách.
Zelený multiliniový laser PM 30-MG
Popis
Kompaktní multiliniový laser – 3x360° samonivelační zelené linie umožňují rychlejší nivelaci, vyrovnávání a kontrolu pravoúhlosti (s 12V platformou baterií)
Přesnost
±3 mm při 10 m
Max. provozní vzdálenost (průměr)
40 m (linie), 100 m (linie, s přijímačem)
Rozsah samočinného vyrovnání za pokojové teploty
-4.0/ +4.0° °
               Jedinečný výkon při měření. Hilti Pulse Power pracuje až s 1 milionem impulzů za vteřinu a umožňuje velmi spolehlivé měření i v těch nejobtížnějších podmínkách.
Multiliniový laser PM 40-MG
Popis
Multiliniový laser se 3 liniemi pro vyrovnávání potrubí, nivelace, přenosy výšek a vyměřování pravých úhlů se zeleným paprskem
Přesnost
±2 mm při 10 m
Max. provozní vzdálenost (průměr)
40 m (linie), 100 m (linie, s přijímačem)
Rozsah samočinného vyrovnání za pokojové teploty
-3.0/ +3.0° °
               Jedinečný výkon při měření. Hilti Pulse Power pracuje až s 1 milionem impulzů za vteřinu a umožňuje velmi spolehlivé měření i v těch nejobtížnějších podmínkách.
12V olovnicový a křížový laser PMC 20-CG
Popis
Kombinovaný laser se zeleným paprskem se 2 liniemi a 5 body pro kontrolu svislosti, nivelace, zarovnávání a vyměřování pravých úhlů (s 12V baterií)
Přesnost
±3 mm při 10 m
Max. provozní vzdálenost (průměr)
40 m (linie), 100 m (linie, s přijímačem)
Maximální provozní čas
33 hod.
PM 20-CGE vysoce přesný olovnicový a křížový laser
Popis
Vysoce přesný kombinovaný laser se zeleným paprskem se 2 liniemi a 4 body pro kontrolu svislosti, nivelaci, zarovnávání a vyměřování pravých úhlů
Přesnost
±2 mm při 10 m
Max. provozní vzdálenost (průměr)
40 m (linie), 100 m (linie, s přijímačem)
Maximální provozní čas
8 hod.
Zelený olovnicový laser PM 2-PG
Popis
Zelený bodový laser se 2 dobře viditelnými tečkami pro vyrovnávání a svislé zarovnávání
Přesnost
±3 mm při 10 m
Max. provozní vzdálenost (průměr)
40 m (body)
Maximální provozní čas
60 hod.
Bodový laser PM 2-PE
Popis
Vysoce přesný olovnicový laser se 2 body a červeným paprskem
Přesnost
±1.5 mm při 10 m
Max. provozní vzdálenost (průměr)
30 m (body)
Maximální provozní čas
50 hod.
               Jedinečný výkon při měření. Hilti Pulse Power pracuje až s 1 milionem impulzů za vteřinu a umožňuje velmi spolehlivé měření i v těch nejobtížnějších podmínkách.
Zelený liniový laser PM 2-LG
Popis
Zelený liniový laser se 2 dobře viditelnými paprsky pro vyrovnávání a zarovnávání
Přesnost
±3 mm při 10 m
Max. provozní vzdálenost (průměr)
40 m (linie), 100 m (linie, s přijímačem)
Maximální provozní čas
8 hod.
Liniový laser PM 2-L
Popis
Multi liniový laser se 2 liniemi pro nivelace, přenosy výšek a vytyčování s červeným paprskem
Přesnost
±3 mm při 10 m
Max. provozní vzdálenost (průměr)
20 m (linie), 60 m (linie, s přijímačem)
Maximální provozní čas
14 hod.
               Jedinečný výkon při měření. Hilti Pulse Power pracuje až s 1 milionem impulzů za vteřinu a umožňuje velmi spolehlivé měření i v těch nejobtížnějších podmínkách.
Optický nivelační přístroj POL 10
Popis
Optický nivelační přístroj pro každodenní nivelační práce se zvětšením 20x
Zvětšení
20 x
Typ kompenzátoru
Se vzduchovým tlumením
Stupeň krytí IP
IP 55 (EN 60529)
Optický nivelační přístroj POL 15
Popis
Optický nivelační přístroj pro každodenní nivelační práce se zvětšením 28x
Zvětšení
28 x
Typ kompenzátoru
Se vzduchovým tlumením
Stupeň krytí IP
IP 55 (EN 60529)
Potrubní laser PP 100
Popis
Potrubní laser s funkcí automatického vyrovnání, zeleným paprskem a dálkovým ovládáním pro rychlejší, přesnější vyrovnávání a ustavování potrubí
Třída laseru
Třída 3R (EN 60825), 510–530 nm, < 4,5 mW
Nastavení sklonu osy X – rozsah
-15 - 40 %
Stupeň krytí IP
IP X8
Venkovní rotační laser PR 300-HV2S
Popis
Venkovní rotační laser pro horizontální vyrovnávání a vertikální srovnávání, sklony a pravé úhly
Přesnost
±0.5 mm při 10 m
Provozní rozsah s laserovým přijímačem (průměr)
2 - 600 m
Třída laseru
< 4,85 mW, 620–690 nm, Třída 2 (EN ISO 60825), Třída II (FDA CFR 21 obj.č. 1040)
               Jedinečný výkon při měření. Hilti Pulse Power pracuje až s 1 milionem impulzů za vteřinu a umožňuje velmi spolehlivé měření i v těch nejobtížnějších podmínkách.
Venkovní rotační laser PR 2-HS A12
Popis
Robustní venkovní rotační laser s 360° ochranou proti nárazu a rychlonabíjecím Li-ion akumulátorem, pro horizontální aplikace a manuální sklony
Přesnost
±0.5 mm při 10 m
Provozní rozsah s laserovým přijímačem (průměr)
2 - 600 m
Třída laseru
< 4,85 mW, 620–690 nm, Třída 2 (EN ISO 60825), Třída II (FDA CFR 21 obj.č. 1040)
               Jedinečný výkon při měření. Hilti Pulse Power pracuje až s 1 milionem impulzů za vteřinu a umožňuje velmi spolehlivé měření i v těch nejobtížnějších podmínkách.
Teodolit POT 10
Popis
Teodolit pro horizontální vyrovnávání a vertikální srovnávání konstrukčních prvků a nastavování sklonů s 30x zvětšením
Zvětšení
30 x
Typ kompenzátoru
Kapalina na jedné ose
Stupeň krytí IP
IP 55 (EN 60529)