Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Provedení vhodné pro malá potrubí – nejkompaktnější potrubní laser značky Hilti, který je přesto vhodný pro potrubí o průměru 150 mm
  • Životnost akumulátoru 60 hodin – dostatečná pro celý pracovní týden při pokládání potrubí, bez kabelu a dobíjení
  • Zelený laser s vysokou viditelností – nejnovější technologie laserového paprsku je 4x snáze viditelná než červený laser při jasném denním světle
  • Mimořádná odolnost umožňující použití na pracovištích s náročnými podmínkami – klasifikace IPX8 zajišťující velmi vysokou odolnost potrubního laseru proti vodě, včetně ponoření
  • Automatická nivelace – automatické vyhledávání cíle a nivelační nastavení jedním stisknutím tlačítka, které umožňuje rychlejší zahájení provádění pracovního úkolu
Použití
  • Pokládání potrubí – zjišťování, přenášení a kontrola úrovní a přesného sklonu
  • Kontrola linie, stoupání a sklonu při montáži odtoků, stok a jiných potrubí s přirozeným spádem
  • Ražení tunelů, hloubení, vyrovnávání potrubí a mnoho dalších stavebních činností vyžadujících kontrolu linie, stoupání a sklonu

Technické údaje

Dokumenty a videa