Konzola MIC-S90H
Nový produktPoložka #r8793629
Žárově pozinkovaná (HDG – Hot Dip Galvanized) konzola pro těžké zatížení připojení k oceli
- Složení materiálu: Žárově pozinkováno podle normy DIN EN ISO 1461
- Povrchová úprava: Žárový pozink: min. 55 µm
- Okolní podmínky: Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Nízká hmotnost pro snadnější montáž – bez nutnosti zvedacích zařízení
- Konstruováno pro extra vysoký moment
- Konstruováno pro rychlou montáž jednou osobou pro těžké aplikace
Použití
- Stavebnicový systém určený pro uchycení kabelových žlabů, potrubí a různých sekundárních ocelových konstrukcí
- Upevnění na betonové stropy, stěny a podlahy
- Konzoly nebo typy zavěšení s extra vysokým momentem
- Navrženo pro přenos extrémně vysoké únosnosti
- Vhodné k použití s nosníkovou svorkou MI-SGC M16