Montážní nosník MI
Nový produktPoložka #r3131
Žárově pozinkované (HDG) montážní nosníky pro konstrukci nastavitelných montážních systémů MEP pro vysoké zatížení a modulárních 3D konstrukcí
- Složení materiálu: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Povrchová úprava: Povrchová úprava pro venkovní použití - HDG
- Okolní podmínky: Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Není nutné svařování – modulární konstrukce se rychleji sestavují, snáze se upravují a jsou plně opakovatelně použitelné
- Zkonstruováno pro velké zatížení – MI nosníky můžete použít, pokud vzpěry nemají požadovanou nosnost, odolnost proti kroucení nebo pevnost
- Univerzálnost – potrubí lze instalovat na každou ze čtyř stran nosníku zároveň
- Žárově pozinkované – MI nosníky jsou vhodné pro modulární konstrukce a upevnění potrubí do středně korozivního prostředí
- Kompatibilní s nástrojem Hilti s adaptivním momentem – pomáhá utahovat podpíranou spojku na správné předpětí pomocí kompatibilního rázového utahováku společně s modulem SI-AT
Použití
- Montážní systémy TZB pro vysoké zatížení, například pro průmyslové nebo těžké komerční potrubí
- Modulární 3D konstrukce, jako jsou přístupové plošiny
- Nastavitelné stropní rošty, například pro lékařské vybavení na operačních sálech