Spojka MIC-TRC (dvojitá)
Nový produktPoložka #r3597
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) spojka k upevnění závitových tyčí M12 (1/2") a M20 (3/4") k nosníkům MI
- Složení materiálu: Spojka, čtvercová podložka: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; šroub: třída oceli 8,8; matice: třída oceli 8
- Povrchová úprava: Žárové zinkování: spojka, čtvercová podložka 55 µm – DIN EN ISO 1461; šroub, matice 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Okolní podmínky: Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Snadná instalace
- Protilehlou stranu nosníku MI lze nadále používat pro další aplikace
- Spojku lze použít na horní nebo spodní straně nosníku MI
- Nastavení výšky – 30 mm s MI-90 a 15 mm s MI-120
- Nosník MQ lze namontovat mezi závitovou spojku MIC-TRC a nosník MI
Použití
- Spojka MI pro závitové tyče
- Spojka MI pro potrubí