Seizmický tyčový závěs MT-S-CH
Nový produktPoložka #r2288882
Galvanicky pozinkovaná předmontovaná spojka závitových tyčí s vyšší únosností pro montáž k podkladovému materiálu
- Složení materiálu: Spojka: S275JR - DIN EN 10025, Kontakt: 11SMnPb37+C
- Povrchová úprava: Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
- Tloušťka materiálu: 4 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Snazší a rychlejší upevnění k závitové tyči M10
- Maximální flexibilita montáže díky možnosti nastavení úhlu
- Vyšší únosnost – navrženo k optimálnímu přenosu seizmického zatížení
Použití
- Montáže podpěr trubek, kabelových žlabů a vzduchotechnických potrubí v seizmicky relevantních oblastech
- Montáž seizmického zavěšení s využitím závitových tyčí pro široké spektrum seizmických aplikací