Spojka MIC-E
Nový produktPoložka #r6190
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) spojka ke spojování nosníků MI podélně pro dlouhá rozpětí v náročných aplikacích
- Hmotnost: 3.69 kg
- Složení materiálu: Spojka: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025, šroub: ocel stupně 8,8, matice: ocel stupně 8
- Povrchová úprava: Žárové zinkování: spojka 55 µm – DIN EN ISO 1461; šroub, matice 45 µm – DIN EN ISO 1461
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Určeno k rychlejší a efektivnější montáži
- Sily a momenty jsou optimálně přenášeny zámkem s pozitivním předpětím
- Spojka je vybavena samosvornými maticemi na ochranu proti vibracím
- Vestavěný doraz brání zasunutí prodloužení přímo dovnitř nosníku
Použití
- Vzájemné spojení nosníků MI podélně