Spojka MIC-SC
Nový produktPoložka #r6191
Žárově pozinkovaná spojka používaná s patními deskami MI, které umožňují libovolné místo upevnění nosníku
- Složení materiálu: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Povrchová úprava: Žádné (základní spojka s nátěrem základovou barvou)
- Okolní podmínky: Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Ve speciálních případech může být spoj na nosníku nastaven libovolným způsobem
- Dodává se se základním nátěrem pro bezproblémové svařování – v případě potřeby lze pozinkovat či natřít později
Použití
- Flexibilní připojení k ocelové konstrukci
- Používá se v případech, kdy je třeba nosník MI umístit v libovolném místě
- Pro nosníky MI 90 / MI 120 v kombinaci s patkami MIB