MIC-PA upevňovací spojka potrubního uložení
Nový produktPoložka #r6198
Žárově zinkovaná spojka k uchycení potrubního uložení k nosníkům MI pro náročné aplikace
- Hmotnost: 3.44 kg
- Složení materiálu: U šroub, deska: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025, matice: ocel stupně 8
- Povrchová úprava: Žárové zinkování: U šroub, matice 45 µm – DIN EN ISO 1461; deska 55 µm – DIN EN ISO 1461
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Distanční destičky nahrazují přírubu ocelového nosníku, což umožňuje použít na podpěry potrubí běžné upínací systémy
- Snižuje celkové náklady na instalaci ve srovnání s aplikacemi s využitím konvenčních svařených ocelových konstrukcí.
- Jednoduchý proces instalace
Použití
- Potrubní uložení pro teplovodní potrubí
- Upevnění potrubí pomocí upínacího systému pro pevné podpěry
- Nástavcové komponenty pro upínací systémy k podpěrám potrubí
- Nástavcové komponenty pro upínací systémy k podpěrám potrubí