Spojka MIC - TRC
Nový produktPoložka #r6207
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) spojka k upevnění (M16) závitových tyčí k nosníkům MI
- Závitové spojení – M: M16
- Hmotnost: 0.9 kg
- Složení materiálu: Spojka, čtvercová podložka: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; podložka: DIN EN ISO 7089; šroub: třída oceli 8.8; matice: třída oceli 8
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Snadná instalace
- Protilehlou stranu nosníku MI lze nadále používat pro další aplikace
- Spojku lze použít na horní nebo spodní straně nosníku MI
- Nastavení výšky – 30 mm s MI-90 a 15 mm s MI-120
- Nosník MQ lze namontovat mezi závitovou spojku MIC-TRC a nosník MI
Použití
- Spojka MI pro závitové tyče
- Spojka MI pro potrubí