Spojka MIC-UB
Nový produktPoložka #r6209
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) spojka k uchycení třmenů k nosníkům MI
- Složení materiálu: Spojka: DD11 MOD - HN 555-4, S235JR - DIN EN 10025-2; Podložka: DIN EN ISO 7089; Šroub: pevnostní třída 8.8; Matice: pevnostní třída 8
- Povrchová úprava: Žárové zinkování: spojka, čtvercová podložka 55 µm – DIN EN ISO 1461; šroub, matice 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Okolní podmínky: Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Větší spolehlivost upevňovacího systému určeného pro použití s třmeny
- Protáhlé otvory k usnadnění přesného doladění polohy
- Polohu potrubí lze plynule posouvat a seřídit díky protáhlým otvorům
- Kladné zapojení pro efektivní přenos zatížení
- Sily jsou přenášeny tvarovým zámkem
Použití
- Upevnění pomocí třmenů, pro trubky bez izolace (není součástí balení)
- Upevnění pomocí třmenů (nejsou součástí dodávky)