Příslušenství závěsu potrubí MIC-SPH
Nový produktPoložka #r6210
Žárově pozinkované (HDG – hot-dip galvanized) příslušenství upevněné k nosníkům MI na podporu zavěšeného potrubí
- Hmotnost: 1.03 kg
- Složení materiálu: U šroub, deska: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025, matice: ocel stupně 8
- Povrchová úprava: Žárové zinkování: U šroub, matice 45 µm – DIN EN ISO 1461; deska: základní nátěr
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Snadná montáž standardních navařených úchytů; např. pro pružinové zavěšení
- Vhodné rozměry k připevnění k nosníkům MI
Použití
- Upevnění pomocí navařených úchytů
- Aplikace v chemickém, farmaceutickém a petrochemickém průmyslu nebo ve spalovnách odpadů a elektrárnách