Spojka MIC-L
Nový produktPoložka #r6211
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) spojka k upevnění nosníků MI kolmo navzájem
- Složení materiálu: Spojka: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; opěrná deska, ozubená deska: EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; šroub: ocel třídy 8,8; matice: ocel třídy 8
- Povrchová úprava: Žárové zinkování: spojka 55 µm – DIN EN ISO 1461; opěrná deska, ozubená deska, šroub, matice 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Okolní podmínky: Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Zajišťuje pevné a tuhé spojení
- Během montáže možnost úpravy polohy až o 50 mm
- Možnost jemného nastavení až o 5 mm
- Spojka je vybavena samosvornými maticemi na ochranu proti vibracím
- Není třeba žádné svařování – rychlejší a efektivnější montáž
Použití
- Součást modulárního čtyřdílného stavebnicového systému, určeného k uchycení kabelových tras, potrubí a různých sekundárních ocelových konstrukcí
- Nabízí pružné řešení pro těžké průmyslové a komerční aplikace, bez nutnosti svařování
- Konzolové uchycení