MIC-SH Patní deska (pro MI-90)
Nový produktPoložka #r7433331
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) patní deska k uchycení nosníků MI-90 k oceli při náročných aplikacích
- Složení materiálu: Spojka: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025, šroub: ocel stupně 8,8, matice: ocel stupně 8
- Povrchová úprava: Žárový pozink: spojka min. 55 µm – DIN EN ISO 1461; šroub, matice 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Okolní podmínky: Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Zajišťuje pevné a tuhé spojení
- Navrženo k pokrytí velkého rozsahu standardních šířek pásnic
- Možnost úpravy nastavení a flexibilita – pro snadnější a efektivnější montáž nosníků
- Možnost snadného připojení k oceli pomocí nosníkových svorek (nejsou součástí balení)
- Vysoce pevný díl navržený pro extrémně vysoké zatížení
Použití
- Stavebnicový systém určený pro uchycení kabelových žlabů, potrubí a různých sekundárních ocelových konstrukcí
- Upevnění ke standardním ocelovým nosníkům bez nutnosti vrtání nebo svařování
- Vhodné k použití s nosníkovou svorkou MI-SGC M16
- Konstruováno tak, aby pokrylo velký rozsah standardních šířek přírub pro náročné aplikace
- Doporučeno k používání ve venkovním i vnitřním, mírně korozivním prostředí