Patní deska MIC-C-DH
Nový produktPoložka #r7433336
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) patní deska k uchycení nosníků MI-90 k betonu při náročných aplikacích
- Složení materiálu: Spojka: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025, šroub: ocel stupně 8,8, matice: ocel stupně 8
- Povrchová úprava: Žárový pozink: spojka min. 55 µm – DIN EN ISO 1461; šroub, matice 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Okolní podmínky: Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vysoce pevný díl navržený pro extrémně vysoké zatížení
- Nosníkové patky lze na beton upevnit pomocí různých kotvicích prvků z nabídky Hilti
- Konstruováno pro rychlou montáž a rozšíření jednou osobou
- Není potřebné svařování – rychlejší a efektivnější montáž
- Žárově pozinkováno pro lepší ochranu proti korozi
Použití
- Stavebnicový systém určený k uchycení kabelových žlabů, potrubí a různých sekundárních ocelových konstrukcí
- Upevnění k betonu
- Upevnění ke stropům, stěnám a podlahám
- Navrženo pro přenos extrémně vysoké únosnosti
- Doporučeno k používání ve venkovním i vnitřním, mírně korozivním prostředí