Patní deska MIB-SH
Nový produktPoložka #r7433494
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) patní deska k uchycení nosníků MI k oceli
- Složení materiálu: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Povrchová úprava: Žárový pozink: min. 55 µm – DIN EN ISO 1461
- Okolní podmínky: Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Ve speciálních případech může být spojovací bod na nosníku nastaven libovolným způsobem
- Všechny šířky ocelových nosníků v rozsahu 75–300 mm lze pokrýt pouze třemi velikostmi desek
- Vysoce pevný díl navržený pro extrémně vysoké zatížení
Použití
- Připojení k oceli pomocí M16 závitových tyčí
- Pro nosníky MI 90/MI 120 v kombinaci se spojkami MIC-SC90/MIC-SC120
- Průmyslové a náročné komerční aplikace, bez nutnosti svařování
- K uchycení kabelových žlabů, potrubí a různých sekundárních ocelových konstrukcí
- Doporučeno k používání ve venkovním i vnitřním, mírně korozivním prostředí