Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Přináší ultra pevné a tuhé spojení v náročných aplikacích
  • 50 mm (2") – počáteční nastavení pro rychlou instalaci
  • 5 mm (0,2") – jemné nastavování poskytuje vyšší flexibilitu
  • Kompaktní design pro rychlou a snadnou instalaci ve více konfiguracích
  • Není třeba žádné vrtání a navařování – rychlejší a efektivnější montáž
Použití
  • Stavebnicový systém určený k uchycení kabelových žlabů, potrubí a různých sekundárních ocelových konstrukcí
  • Spojka se instaluje na vnější část nosníků MI
  • Lze použít jako protichůdnou dvojici pro extrémně pevné spojení
  • Vhodné pro použití s nosníky MI 90 nebo MI 120
  • Vysoce všestranný díl, který lze použít pro různé konfigurace včetně 3D konstrukcí

Technické údaje

Dokumenty a videa