Patní deska MIB-CDH
Nový produktPoložka #r7433539
Žárově pozinkovaná (HDG – hot-dip galvanized) patní deska k uchycení nosníků MI k betonu
- Hmotnost: 6.77 kg
- Složení materiálu: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Okolní podmínky: Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Ve speciálních případech může být spojovací bod na nosníku nastaven libovolným způsobem
- Univerzální opěrná deska pro použití na betonu
- Vysoce pevný díl navržený pro extrémně vysoké zatížení
Použití
- Upevnění k betonu
- Pro nosníky MI 90/MI 120 v kombinaci se spojkami MIC-SC90/MIC-SC120
- Průmyslové a náročné komerční aplikace, bez nutnosti svařování
- K uchycení kabelových žlabů, potrubí a různých sekundárních ocelových konstrukcí