Upozornění3.10.2025 bude provozní doba zákaznické linky zkrácena na 7:00–14:00.Objednávky nebo servis vyřešíte také online

Akumulátor B22 8,0 22V

Akumulátor B 22/8.0 Li-ion #2183183

22 V 8,0 Ah Li-ion akumulátor pro vynikající výkon a dobu chodu

  • Kapacita baterie: 8,0 Ah
  • Hmotnost: 1.15 kg
  • Rozměry (D x Š x V): 160 x 104 x 85 mm

Vyberte možnosti

Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
8 713,00 CZK
8 713,00 CZK / 1 Kus

Technické údaje

Kapacita baterie
8,0 Ah
Hmotnost
1.15 kg
Rozměry (D x Š x V)
160 x 104 x 85 mm
Energie baterie
173 Wh
Doba nabíjení s nabíječkou C4/36-90
120 min.
Doba nabíjení s rádio nabíječkou RC4/36
120 min.
Doba nabíjení s nabíječkou C4/36-350
50 min.
Ukazatel stavu nabití akumulátoru
Ano

Dokumenty

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Vynikající výkon akumulátoru poskytující extrémní dobu provozu pro veškeré 22V nářadí Hilti a extra podporu v intenzivních a sériových aplikacích
  • Akumulátorová technologie Hilti CPC (Cordless Power Care) inteligentně monitoruje každý článek akumulátoru pro dlouhodobě konzistentní výkon a spolehlivé zobrazení stavu nabití
  • Plně utěsněná elektronika pro zvýšenou ochranu před prachem, vlhkostí a vodou
  • Pogumované tělo vyztužené skelnými vlákny je až čtyřikrát robustnější a odolnější proti poškození pádem a dvakrát odolnější vůči extrémním teplotám než běžný ABS plast
  • Tělo navrženo k ochlazování akumulátoru na ideální teplotu pro rychlejší nabíjení a snížení přetížení při práci

Použití

  • Intenzivní využívání při sériových pracích vyžadující maximální výkon a výdrž baterie pro delší dobu provozu a vynikající výkonnost
  • Kompatibilní s celým portfoliem 22V akumulátorového nářadí Hilti
  • Kompatibilní s celým portfoliem 18V a 22V akumulátorového nářadí Hilti
  • Kompatibilní se všemi C4/36 Li-ion nabíječkami Hilti
  • Aplikace v extrémních teplotních podmínkách – od 60 °C do -20 °C

Poradenství a podpora

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.