Rozbrušovací benzínová pila DSH 900-X (400 mm)
Nový produktPoložka #r14455101
Výkonná, benzínová rozbrušovací pila se snadno spustitelným motorem o zdvihovém objemu 87 cm3 a s automatickým sytičem - max. průměr kotouče 400 mm pro řezání do hloubky 150 mm
- Válec motoru: 87 cm³
- Jmenovitý výkon: 4.3 kW
- Provoz za mokra nebo za sucha: Mokrý a suchý
Sdílet
Zákazníci také vyhledávali DSH 900
Vlastnosti
- Výkonná rozbrušovací pila s průměrem kotouče do 400 mm, navržená pro rychlejší a jednodušší řezání i v těch nejnáročnějších podmínkách – i při řezání podlah za použití volitelného podlahového vozíku DSH-FSC
- Benzínová pila se snadným startováním – unikátní automatický sytič pomáhá nastartovat standardně na první pokus a prakticky vylučuje možnost utopení motoru palivem.
- Odolná konstrukce – zesílený kovový ochranný kryt kotouče a vnitřní součásti s prodlouženou životností vám umožňují zvládat náročné pracovní úlohy s menším počtem přerušení
- Snadnější samoobslužná údržba – samo-napínací řemen a prakticky nezničitelné startovací lanko pomáhají minimalizovat náklady a prostoje při údržbě
- Kompatibilní s vodním čerpadlem DSH-P – přivádí do benzínové pily vodu z jakéhokoliv zdroje, není zapotřebí žádný tlak.
Použití
- Silniční práce – ohraničovací řezy v asfaltu a betonu
- Kanalizační práce – řezání kovových, betonových a plastových potrubí
- Konstrukce z betonu a zdiva – řezání dilatačních spár v čerstvém betonu a otvorů v cihlových nebo betonových stěnách
- Dláždění – řezání obrubníků a dlažby na míru
- Práce s kovem – řezání ocelových profilů, potrubí a plechů

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení

Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.