Drážkovačka DCH 180-SL
Nový produktPoložka #r4021
Diamantový drážkovací stroj, řezy do hloubky 60 mm, za sucha
- Hloubka řezu: 60 mm
- Max. šířka řezu: 60 mm
- Průměr kotouče: 185 mm
Zákazníci také vyhledávali Drážkovací, Fréza na zdivo, Drážkovačka, Diamantový kotouč nebo Drážkování
- Technologie Smart Power automaticky upravuje výkon stroje podle řezaného materiálu, což pomáhá zajistit trvale vysoký řezací výkon a chránit motor před přetížením
- Pomáhá – v kombinaci s kompatibilním vysavačem Hilti – vytvořit prakticky bezprašné pracoviště
- Ergonomický design pro snížení únavy při práci s drážkovačkou v jakékoli pozici
- Nastavitelná šířka pomáhá zvýšit přesnost řezání a zároveň ochránit obsluhu před prachem a kotouči
- Se speciálně navrženými řezacími kotouči Hilti budete ještě produktivnější.
- Rychlé a čisté řezání drážek pro kabely a trubky v elektrických, vodovodních, topenářských a klimatizačních instalacích
- Lze použít na beton, vápenopískové cihly a zdivo

Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.