Drážkovačka DCH 150-SL
Nový produktPoložka #r6703894
Drážkovací stroj na vyřezávání drážek do zdí a podlah na instalaci kabelů, žlabů a potrubí v různých podkladových materiálech
- Hloubka řezu: 50 mm
- Max. šířka řezu: 50 mm
- Průměr kotouče: 150 mm
Zákazníci také vyhledávali řezání drážek, diamantové kotouče, drážkování, montáž kabelů nebo drážkovačka
- Specializovaný systém na vyřezávání drážek s maximální produktivitu
- S kotouči o průměru 150 mm lze vyřezávat drážky až o rozměrech 50x50 mm
- Robustní konstrukce a odolný motor pro dlouhou životnost nářadí
- Ergonomická rukojeť pro bezpečnější a pohodlnější úchop při práci v prakticky jakékoliv pozici
- Při použití s kompatibilním vysavačem Hilti prakticky bezprašná práce
- Ve všech běžných materiálech, jako je například beton, křemen, vápenec apod., se prořezává do hloubky až 50 mm a v šířce až 50 mm (při použití kotoučů o průměru 150 mm)
- Montáž kabelů, kabelových žlabů a potrubí
- Drážkování zdí

Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Technické údaje
Dokumenty
-
- Návod k obsluze DCH 150-SL (01), Rumunsky, Hebrew, Polsky, Italsky, Nizozemsky, Ukrajinsky, Německy, Dánsky, Portugalsky, Turecky, Chorvatsky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Estonsky, Rusky, Slovinsky, Španělsky, Srbsky, Arabsky, Bulharsky, Finsky, Litevsky, Anglicky, Řecky, Norsky, Korejsky, Francouzsky, Švédsky, [ 5.6 MB ]
- Návod k obsluze DCH 150-SL, [ 1.8 MB ]