Diamantový jádrový vrtací stroj DD 150-U
Nový produktPoložka #r9021697
Všestranný, lehký diamantový jádrový vrtací stroj pro ruční nebo stojanové jádrové vrtání v rozsahu průměrů 8–162 mm (5/16 – 6-3/8")
- Rozsah průměru: 8 - 162 mm
- Jmenovitý vstupní napětí: 230 V
- Podkladový materiál: Beton, Vyztužený beton, Asfalt, Zdivo
Zákazníci také vyhledávali vrtání železobeton, DD 150, autoposuv, jádrová korunka nebo jádrová vrtačka
- Vysoký výkon motoru a robustní, třírychlostní převodovka pro optimální rychlost vrtání
- Boční rukojeť nastavitelná v úhlu 360° s integrovanými konektory pro odvod prachu a pro vodní výplach
- Displej s informacemi v reálném čase: Digitální vodováha, výběr rychlosti, funkce řízení přítlaku na korunku, propracované statistiky použití a srozumitelné zprávy.
- Propojitelnost pomocí Bluetooth® se systémem recyklování vody WMS 100
- Analytické statistky využití v reálném čase pomocí aplikace Hilti Connect
- Stojanové vrtání do betonu s vodním výplachem – průchody potrubí, kabelové žlaby a prostupy a montáž zábradlí a bariér
- Ruční vrtání s vodním výplachem pro osazování rozměrných kotev a tyčové výztuže
- Ruční vrtání do zdiva za sucha – průchody potrubí u vodovodních instalací, systémů vytápění a klimatizace a instalace komínů a krbů

Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.