Prachem poháněná hřebíkovačka DX 6 MX se zásobníkem

Vsazovací přístroj DX 6 MX #2156155

Plně automatická prachem poháněná hřebíkovačka se zásobníkem na páskované hřeby

  • Rozměry (D x Š x V): 485 x 69 x 190 mm
  • Hmotnost: 3.63 kg
  • Přívod připevňovacího prvku: Páskované

Vyberte možnosti

Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
34 710,00 CZK
34 710,00 CZK / 1 Kus

Technické údaje

Rozměry (D x Š x V)
485 x 69 x 190 mm
Hmotnost
3.63 kg
Přívod připevňovacího prvku
Páskované
Délka připevňovacího prvku
13 - 72 mm
Automatický návrat pístu
Ano
Bluetooth
Ne
Hilti Connect
Ne
Výkon (max.)
335 J
Regulace výkonu
Ano
Typ pístu
X-6-5-P8

Dokumenty

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Se zásobníkem na hřeby – umožňuje vsadit 10 hřebů v rychlém sledu bez doplňování
  • Nastavení úrovně energie na jeden krok – rozšířené nastavení energie na přístroji znamená, že jeden typ nábojky lze použít pro více typů vsazování
  • Vyšší produktivita – díky automatickému návratu pístu a posunu nábojky je možné pracovat až 5krát rychleji než při využití alternativních postupů vsazování
  • Snadná obsluha – přesné ovládání pomáhá zajistit konzistentní a přesnější vsazování
  • Integrovaný displej ukazuje, kdy vsazovací přístroj potřebuje vyčistit nebo údržbu

Použití

  • Připevňování dřeva a kovového plechu k betonu, oceli nebo některým typům zdiva
  • Upevnění 2x4s k betonu
  • Upevňování odvodňovacích fólií a membrán k betonu nebo betonovým blokům
  • Upevňování profilů ke stěně a příchytek do betonu a oceli
  • Instalace dorazů bednění Hilti na beton

Poradenství a podpora

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.