Zjistěte, jak mohou akumulátorové vytlačovací pistole lepicích a těsnicích hmot pomoci udělat více práce za kratší čas a snížit množství odpadu

10 produktů

Filtr

Nuron

Akumulátorový vytlačovací přístroj HDE 500-22
Popis
Akumulátorový vytlačovací přístroj na hybridní/epoxidová lepidla s chytrými funkcemi pro vyšší rychlost, bezpečnost a menší množství odpadu (platforma akumulátoru Nuron)
Typ baterie
22 V
Rozměry (D x Š x V)
440 x 120 x 230 mm
Typ vytlačovacího přístroje
Baterie

Nuron

Akumulátorový vytlačovací přístroj CD 4-22
Popis
Výkonný akumulátorový vytlačovací přístroj pro nejrozmanitější těsnicí hmoty, tmely a lepidla (platforma baterie Nuron)
Vytlačovací síla
4900 N
Otáčky naprázdno
1 - 10 mm/s
Délka (s 310 ml/10 oz tubusem)
457 mm
Akumulátorová vytlačovací pistole HDE 500-A12
Popis
Úsporná, akumulátorová pistole na vytlačování lepicí hmoty s přesným dávkováním pomáhá snižovat plýtvání maltou a zlepšovat kvalitu a rychlost instalace
Typ baterie
12 V
Typ vytlačovacího přístroje
Baterie
Pneumatický vytlačovací přístroj P 8000 D
Popis
Pneumaticky poháněný vytlačovací přístroj na hybridní/chemické lepicí hmoty
Typ vytlačovacího přístroje
Pneumatický
Ruční vytlačovací přístroj pro plastové kartuše MD
Popis
Ruční vytlačovací pistole pro vytlačovací lepicí hmoty
Typ vytlačovacího přístroje
Ruční
Ruční vytlačovací pistole pro lepicí hmoty HDM
Popis
Ruční vytlačovací přístroj na hybridní/chemické lepicí hmoty
Typ vytlačovacího přístroje
Ruční
Vytlačovací přístroj CFS-DISP
Popis
Dávkovače
Kategorie vytlačovacího přístroje
Vytlačovací přístroj s vodící kazetou 310 ml
Tryska CS-280-D5 (10)
Popis
Dávkovače
Kategorie vytlačovacího přístroje
Vytlačovací přístroj s vodící kazetou 600 ml
Vytlačovací přístroj CS 270-P1
Popis
Dávkovače
Kategorie vytlačovacího přístroje
Vytlačovací přístroj s vodící kazetou 600 ml
Dávkovací pistole CF DS-1
Popis
Rozšířený tubusový pěnový dávkovač s ergonomickou konstrukcí vhodný pro přístup do stísněných prostorů
Nejsou k dispozici žádné technické údaje