Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Kompaktní – s tímto akumulátorovým šroubovákem o délce pouze 178 mm se snadno dostanete do těsných nebo obtížně přístupných míst
  • Vyšší výkon – nový bezuhlíkový motor s otáčkami až 2100 ot./min a krouticím momentem až 36 Nm při spojování měkkých materiálů vám pomůže udělat méně náročné vrtací a šroubovací práce rychleji
  • Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) zastaví při zaseknutí vrtáku tělo přístroje před neřízeným otáčením, čímž pomáhá zabránit obvyklému bezpečnostnímu riziku
  • Lehké a dobře vyvážené tělo šroubováku – tvarovaný úchop a dvě jasné LED diody zajišťují pohodlné použití, především nad hlavou nebo při přesných dokončovacích pracích
  • Odolný a nenáročný na údržbu – celokovové sklíčidlo a prakticky bezúdržbový bezuhlíkový motor vám pomohou dosahovat vysoké produktivity i za náročných podmínek na pracovišti
Použití
  • Utahování vrutů do dřeva do průměru 8 mm
  • Vykružování otvorů do dřeva do průměru 82 mm
  • Vrtání do oceli s vrtáky do průměru 10 mm
  • Utahování šroubů do oceli do průměru 4,8 mm
  • Vrtání do dřeva se spirálovými vrtáky Auger a s plochými vrtáky o průměru až 26 mm

Technické údaje

Dokumenty a videa