Akumulátorová vrtačka SF BT
Nový produktPoložka #r4850109
Akumulátorová vrtačka na předvrtávání přesných otvorů pro X-BT příchytky
- Aplikace: [závislé na spotřebním materiálu]
- ot/min.: 4000
- Max. krouticí moment: 3 Nm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Kompaktní a s nízká hmotnost
- Integrovaný bezpečnostní vypínač spouště
- Vynikající výkon při vrtání do oceli vrtáky malého průměru
Použití
- Vrtání vysoce přesných otvorů
- Vrtání otvorů pro připevňovací prvky X-BT, X-BT-ER a X-BT-MF
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Údržba je zdarma po dobu 2 let včetně opotřebení, vyzvednutí a dodání
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé placené opravě
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Jednotlivé označení a online informace poskytují transparentní správu přístrojů.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.