Akumulátorový šroubovák ST 1800-A22
Nový produktPoložka #r5036
Akumulátorový šroubovák s nastavitelným utahovacím momentem pro ocel a jiné kovy
- ot/min.: 2000 ot./min
- Jmenovité napětí: 21.6 V
- Hmotnost: 2.5 kg
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vysoce výkonný akumulátorový šroubovák s výkonem síťového přístroje, navržený speciálně k práci na kovových konstrukcích
- Kompaktní a vyvážený design s praktickou a pohodlnou rovnou rukojetí
- Vestavěná momentová spojka a hloubkový doraz pro šroubování samovrtných šroubů (šroubování řízené krouticím momentem a šroubování řízené hloubkou)
- Dokonale sladěný výkon a rychlost pro maximální produktivitu v aplikacích šroubování v oceli a kovech
- Pro vyšší produktivitu a pracovní pohodlí s akumulátorovým strojem použijte rukojeť na práci ve stoje SDT a vedení šroubu ST-SG.
Použití
- Osazování samovrtných a samořezných šroubů do různých materiálů včetně oceli, hliníku a dřeva
- Upevnění překrývajících se profilových kovových plechů pro opláštění a zastřešení (včetně páskovaných šroubů)
- Upevnění sendvičových panelů
- Upevnění nosných profilů
- Sešroubování ocelových nebo hliníkových konstrukcí
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Služby
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.