Akumulátorový šroubovák s příklepem SF 6H-A22
Nový produktPoložka #r9370482
Výkonný 22V akumulátorový příklepový vrtací šroubovák se systémem Aktivní kontroly krouticího momentu (ATC) a elektronickou spojkou pro univerzální použití ve dřevě, kovu, zdivu a jiných materiálech.
- Maximální moment (měkký/tvrdý spoj): 65 Nm (měkký materiál), 80 Nm (pevný materiál)
- Bez zatížení ot./min.: rychlostní stupeň 1: 490 ot./min.; rychlostní stupeň 2: 2000 ot./min.
- Rozsah upínání držáku nástroje: 2 - 13 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vynikající poměr výkonu k velikosti
- Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) exkluzivně od Hilti poskytuje dodatečnou ochranu před náhlým přetočením stroje při zaseknutí bitu.
- Celokovová převodovka, pogumované tělo a kryt vyztužený skelným vláknem zajišťují maximální odolnost
- Bezuhlíkový motor má vysoký krouticí moment a provozní otáčky a přitom efektivně využívá kapacitu baterie.
- Dvojitá integrovaná LED svítilna osvětluje pracovní plochu s minimálními stíny
Použití
- Příklepové vrtání do cihel, zdiva a pórobetonu do průměru 14mm
- Příklepové vrtání do cihel, zdiva, vápenopískových bloků a pórobetonu do průměru 14 mm
- Vrtání do dřeva se spirálovými vrtáky Auger a s plochými vrtáky o průměru až 32 mm
- Vrtání otvorů a prostupů bimetalovými korunkami do průměru 127mm
- Vrtání otvorů a prostupů bimetalovými korunkami do průměru 125 mm
Služby
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.