Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Vynikající poměr výkonu k velikosti
  • Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) exkluzivně od Hilti poskytuje dodatečnou ochranu před náhlým přetočením stroje při zaseknutí bitu.
  • Celokovová převodovka, pogumované tělo a kryt vyztužený skelným vláknem zajišťují maximální odolnost
  • Bezuhlíkový motor má vysoký krouticí moment a provozní otáčky a přitom efektivně využívá kapacitu baterie.
  • Dvojitá integrovaná LED svítilna osvětluje pracovní plochu s minimálními stíny
Použití
  • Vrtání do dřeva se spirálovými vrtáky Auger a s plochými vrtáky o průměru až 32 mm
  • Vrtání otvorů a prostupů bimetalovými korunkami do průměru 127mm
  • Vrtání otvorů a prostupů bimetalovými korunkami do průměru 125 mm
  • Rychlé vrtání s vysokým momentem o průměru do 13 mm do kovu
  • Vrtání pomocí plochých vrtáků a vrtáků Auger o průměru do 32 mm do dřeva

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dnů

Více informací o službách ke strojům
Fleet Management
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

Více informací o Fleet Managementu

Technické údaje

Dokumenty a videa