Bruska na beton DGH 150
Diamantový brousící stroj DGH 150 230V #2294768
Bruska na beton pro náročné broušení, zdrsňování betonu a odstraňování laku a nátěrů
- Průměr brusného kola: 150 mm
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 5.6 kg
- Podkladový materiál: Beton, Povrch, Lepidlo, Pryskyřice, Cement
Zákazníci také hledali bruska, broušení betonu, brusný hrnec, brousící kotouč leštění nebo odstranění barev, laků a lepidel.
Vyberte možnosti
- 1 ks
Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Všechny úkony provedete rychleji – až o 100 % rychlejší odstraňování než u úhlové brusky, a to díky vysoce účinnému motoru o příkonu 2100 W, který poskytuje krouticí moment potřebný pro náročné aplikace v kombinaci s brusnými hrnci Hilti optimalizovanými pro maximální výkon
- Bezkartáčový motor – motor odolný proti prachu, což znamená, že bruska na beton vydrží až 10x déle než tradiční bruska s kartáčovým motorem
- Ergonomie vyladěná pro pohodlí – upravená horní rukojeť navržená pro dokonalé ovládání a pohodlí při práci na podlahách a snadnější volba přepínačů a převodů
- Rychlé zastavení – zastaví brusný hrnec do dvou vteřin po vypnutí brusky na beton
- Prakticky bezprašný provoz – integrovaný protiprachový kryt s otevíráním v hraně a nastavováním výšky zamezuje šíření prachu do vzduchu na pracovišti
Použití
- Odbroušení nánosů z podkladového betonu, zbytků malty nebo zbytků po obkladech, dlažbě
- Odstraňování barev, lepidel, pryskyřic a jiných nátěrů z podkladového betonu
Služby

Hilti servis strojů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení

Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Produktová videa
Poradenství a podpora
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.