Akumulátorová úhlová bruska AG 6D-22 (125 mm)
Nový produktPoložka #r13009534
Výkonná akumulátorová úhlová bruska s bezuhlíkovým motorem, ovládáním SensTech a vyspělými bezpečnostními funkcemi, pro kotouče o průměru do 125 mm (platforma baterie Nuron)
- Jmenovité napětí: 21.6 V
- Průměr kotouče: 125 mm
- Hmotnost těla stroje: 2 kg
Sdílet
Zákazníci také vyhledávali trojička
Vlastnosti
- Velmi úzká, avšak výkonná akumulátorová 125mm úhlová bruska je určena pro nejnáročnější práce zahrnující řezání, dokončovací úpravy a broušení
- Více řezů na jedno nabití – díky kombinaci bezuhlíkového motoru a akumulátorů Nuron s delší životností zvládnete více práce na jedno nabití akumulátoru
- Nejpříznivější poměr výkon k velikosti těla – dvojnásobná rychlost řezání, avšak při stejné hmotnosti jako u předchozích typů akumulátorových brusek Hilti
- Inovativní ergonomie – užší rukojeť s dotykově aktivovanou bezpečnostní funkcí SensTech namísto mechanické páčky poskytuje vyšší úroveň komfortu i obratnosti při práci
- Zdokonalené bezpečnostní funkce – nová 3D aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) poskytuje účinnější ochranu proti zpětnému rázu úhlové brusky v libovolném směru
Použití
- Řezání výztuží, potrubí a plechů
- Zabrušování svarů, vybrušování drážek, broušení povrchů, odhrotování a dokončovací práce na kovových površích
- Řezání a broušení betonu, zdiva, střešních tašek nebo kamene