Akumulátorová úhlová bruska AG 4S-22 (125 mm)
Nový produktPoložka #r13009538
Akumulátorová úhlová bruska s bezuhlíkovým motorem s nastavitelnými otáčkami, pro každodenní práce zahrnující řezání a broušení pomocí kotoučů o průměru do 125 mm (platforma baterie Nuron)
- Jmenovité napětí: 21.6 V
- Průměr kotouče: 125 mm
- Max. hloubka řezu: 34 mm
Sdílet
Zákazníci také vyhledávali trojička
Vlastnosti
- Akumulátorová úhlová bruska v úzkém provedení, s funkcí regulace otáček, poskytující zvýšenou míru komfortu a ovladatelnosti při opracování široké řady materiálů
- Více řezů na jedno nabití – vydrží až o 10 % déle a řeže až o 10 % rychleji než předchozí modely úhlových brusek Hilti, a to díky kombinaci bezuhlíkového motoru a revolučních akumulátorů Nuron
- Vhodná pro nerezovou ocel – přesná regulace otáček v rozsahu 3400-7600 ot./min, která vám umožňuje používat stejnou brusku pro hrubé odebírání materiálu i pro přesné povrchové dokončovací práce
- Pohodlnější úchop – úzká, tvarovaná rukojeť s aretačním spínačem poskytující zlepšenou kontrolu nad nářadím v prakticky jakékoli pracovní poloze
- Rozšířené bezpečnostní funkce – Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) pro lepší ochranu úhlové brusky při zaseknutí kotouče
Použití
- Řezání a broušení oceli, nerezové oceli a dalších kovů
- Odhrotování a leštění kovů
- Řezání a broušení betonu, zdiva a kamene
- Řezání dlaždic (pomocí diamantových kotoučů s celoobvodovým segmentem)