Akumulátorová úhlová bruska AG 5D-22 (125 mm)
Nový produktPoložka #r13009737
Akumulátorová úhlová bruska s bezuhlíkovým motorem a bezpečnostním spínačem, pro každodenní práce zahrnující řezání a broušení pomocí kotoučů o průměru do 125 mm (platforma baterie Nuron)
- Jmenovité napětí: 21.6 V
- Průměr kotouče: 125 mm
- Hmotnost těla stroje: 2.1 kg
Sdílet
Zákazníci také vyhledávali trojička
Vlastnosti
- Kompaktní akumulátorová 125mm úhlová bruska pro každodenní použití zahrnující řezání a broušení v okolí pracoviště
- Více řezů na jedno nabití – prodloužená doba chodu díky kombinaci bezuhlíkového motoru a akumulátorů Nuron s delší životností
- Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) – zastavuje otáčení brusky při zaseknutí kotouče
- Komplexní bezpečnostní prvky – bezpečnostní páčkový spínač, brzda kotouče, plynulý rozběh a automatické vypínání
- Zlepšená ergonomie – nízká hmotnost a pohodlné vyvážení brusky snižují únavu při používání v jakékoli poloze
Použití
- Řezání výztuží, potrubí a plechů
- Řezání a broušení betonu, zdiva, kamene nebo střešních tašek
- Drážkování, broušení, odhrotování a dokončovací práce na kovových površích