Akumulátorový pásový pilník GFB 6X-22
Nový produktPoložka #r13250332
Akumulátorový pásový pilník s proměnlivou rychlostí s ještě lepším výkonem a delší výdrží akumulátoru pro broušení a povrchovou úpravu kovových předmětů (platforma baterie Nuron)
- Jmenovité napětí: 21.6 V
- Rozměry (D x Š x V): 488 x 263 x 110 mm
- Vážená hladina akustického tlaku: 81 dB (A)
Sdílet
Vlastnosti
- Přesná regulace otáček od 4,3 do 9,5 m/s – vyšší rychlosti můžete použít k rychlému odstraňování materiálu, zatímco nižší rychlosti vám pomohou dosáhnout dokonalého vyleštění nerezové oceli
- Vyšší pohodlí a obratnost – úzká rukojeť, dobré vyvážení a spínač s aretací vám zajistí přesné ovládání potřebné pro kvalitní kovoobráběcí práce
- Rozsáhlá kompatibilita – tento akumulátorový pásový pilník lze používat se čtyřmi rozdílnými rameny a s vámi upřednostňovanými brusnými / dokončovacími pásy Hilti nebo i s pásy jiných značek
- Výměna pásu bez použití dalšího nářadí – minimalizace času stráveného výměnou brusiva
- Na platformě baterie Nuron – akumulátorové kovoobráběcí nářadí, s nímž nebudete muset dělat kompromisy díky delší výdrži akumulátorů, špičkovému brusivu a řadě služeb, které umožňují dosáhnout vyšší produktivity při každodenní práci
Použití
- Hrubé broušení – účinně odstraňuje svary, otřepy, rez, nátěry nebo laky v obtížně přístupných rozích a dutinách
- Jemné broušení – leštění oceli a nerezové oceli do hladkého, jednotného a atraktivního vzhledu
- Leštění povrchu – odstraňuje škrábance z povrchů z oceli a nerezové oceli
- Zrcadlové leštění – leštění nerezové oceli do vysokého lesku, s vytvořením zrcadlového povrchu
- Hodí se k použití na nerezovou či uhlíkovou ocel, hliník, měď, mosaz a titan