Akumulátorová pásová bruska na trubky GTB 6X-22
Nový produktPoložka #r13250333
Akumulátorová pásová bruska na trubky s proměnlivou rychlostí s ještě lepším výkonem a delší výdrží akumulátoru pro broušení a povrchovou úpravu kovových trubek (platforma akumulátoru Nuron)
- Jmenovité napětí: 21.6 V
- Rozměry (D x Š x V): 503 x 193 x 332 mm
- Vážená hladina akustického tlaku: 79 dB (A)
Sdílet
Vlastnosti
- Přesná regulace otáček od 3,8 do 8,4 m/s – vyšší rychlosti můžete použít k rychlému odstraňování materiálu, zatímco nižší rychlosti vám pomohou dosáhnout dokonalého vyleštění nerezové oceli
- Vyšší pohodlí a obratnost – úzká rukojeť, dobré vyvážení a spínač s aretací vám zajistí přesné ovládání potřebné pro kvalitní kovoobráběcí práce
- Otevřená kompatibilita – tuto pásovou brusku na trubky můžete používat s brusnými pásy značky Hilti nebo jiných značek dle vlastních preferencí
- Výměny brusného pásu bez použití dalšího nářadí – minimalizace času stráveného výměnou opotřebeného brusiva
- Platforma akumulátoru Nuron – akumulátorové kovoobráběcí nářadí, s nímž nebudete muset dělat kompromisy díky delší výdrži akumulátorů, špičkovému brusivu a řadě služeb, které umožňují dosáhnout vyšší produktivity při každodenní práci
Použití
- Hrubé broušení – účinně odstraňuje svary, otřepy, rez, nátěry nebo laky z válcových ocelových předmětů, například ze zábradlí či trubek
- Jemné broušení – leštění válcového uhlíku a nerezové oceli do hladkého, jednotného a atraktivního vzhledu
- Leštění povrchu – odstraňuje škrábance ze zakřivených ocelových povrchů
- Zrcadlové leštění – leštění nerezové oceli do vysokého lesku, s vytvořením zrcadlového povrchu
- Hodí se k použití na válcové tvary z nerezové či uhlíkové oceli, hliníku, mědi, mosazi a titanu