Akumulátorová přímá bruska GDG 6-22
Nový produktPoložka #r13250335
Akumulátorová přímá bruska, s výkonným bezuhlíkovým motorem s proměnnými otáčkami a s prodlouženou dobou chodu umožňující opracování kovů, včetně kovových stavebních konstrukcí (platforma baterie Nuron)
- Jmenovité napětí: 21.6 V
- Bez zatížení ot./min.: rychlostní stupeň 5: 19000 ot./min.; rychlostní stupeň 6: 25000 ot./min.
- Rozměry (D x Š x V): 403 x 76 x 110 mm
Sdílet
Vlastnosti
- Nekompromisní výkon akumulátorového nářadí – výkonný bezuhlíkový motor poskytuje vysoký krouticí moment a otáčky nastavitelné v rozsahu 10 000-25 000 ot./min
- Snadnější výměna brusných frézek – nové zajišťovací tlačítko upínání vám umožňuje provádění výměny brusných frézek za použití pouze jednoho klíče
- Vyšší pohodlí a obratnost – úzká rukojeť, dobré vyvážení, spínač s aretací a LED osvětlení vám zajistí přesné ovládání potřebné pro kvalitní kovoobráběcí práce
- Otevřená kompatibilita – upínání o průměru 6 mm umožňující použití brusných frézek značky Hilti nebo jiných značek
- Na platformě baterie Nuron – akumulátorové přímé brusky, s nimiž nebudete muset přistupovat na kompromisy díky delší výdrži akumulátorů, prvotřídním karbidovým brusným frézkám, kvalitní robustní konstrukci a řadě služeb, které umožňují dosáhnout vyšší produktivity při každodenní práci
Použití
- Broušení, řezání, dokončovací práce a leštění kovů, zejména v místech, která nejsou přístupná při práci s úhlovou bruskou
- Opracování kovů na pracovišti – čištění povrchů, svarů a potrubí, odstraňování rzi, odhrotování, leštění, hlazení a další dokončovací práce
- Průmyslová kovovýroba – hrubé odstraňování materiálu, odstraňování svarů, zvětšování a vytváření otvorů, příprava trubek ke svařování