Akumulátorová leštička GPB 6X-22
Nový produktPoložka #r13250379
Akumulátorová leštička s proměnlivou rychlostí s ještě lepším výkonem a delší výdrží akumulátoru pro broušení a povrchovou úpravu kovových předmětů (platforma akumulátoru Nuron)
- Jmenovité napětí: 21.6 V
- Bez zatížení ot./min.: rychlostní stupeň 5: 2450 ot./min.; rychlostní stupeň 6: 2750 ot./min.
- Rozměry (D x Š x V): 361 x 212 x 191 mm
Sdílet
Vlastnosti
- Přesná regulace otáček od 1 220 do 2 750 ot./min – vyšší rychlosti můžete použít k rychlému odstraňování materiálu, zatímco nižší rychlosti vám pomohou dosáhnout dokonalého vyleštění nerezové oceli
- Vyšší pohodlí a obratnost – úzká rukojeť, dobré vyvážení a spínač s aretací vám zajistí přesné ovládání potřebné pro kvalitní kovoobráběcí práce
- Otevřená kompatibilita – tuto akumulátorovou leštičku můžete používat s lamelovými kotouči a brusnými/lešticími válci značky Hilti i jiných značek, dle vlastních preferencí
- Výměny pásů / lamelových kotoučů bez použití dalšího nářadí – minimalizace času stráveného výměnou opotřebených brusných/lešticích válců
- Platforma akumulátoru Nuron – akumulátorové kovoobráběcí nářadí, s nímž nebudete muset dělat kompromisy díky delší výdrži akumulátorů, špičkovému brusivu a řadě služeb, které umožňují dosáhnout vyšší produktivity při každodenní práci
Použití
- Hrubé broušení – účinné odstraňování svarů, otřepů, rzi, nátěrů nebo laků z větších kovových povrchů
- Jemné broušení – leštění oceli a nerezové oceli do hladkého, jednotného a atraktivního vzhledu
- Leštění povrchu – odstraňuje škrábance z povrchů z oceli a nerezové oceli
- Zrcadlové leštění – leštění nerezové oceli do vysokého lesku, s vytvořením zrcadlového povrchu
- Hodí se k použití na nerezovou či uhlíkovou ocel, hliník, měď, mosaz a titan