DWS 225 bruska na sádrokarton
Nový produktPoložka #r13340751
Excentrická vibrační bruska na sádrokarton (žirafa) s bezuhlíkovým motorem s variabilními otáčkami a odsáváním prachu (dodává se s vakem a prodlužovacím tyčovým nástavcem)
- Průměr písk. desky: 225 mm
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 3.5 kg
- Rychlost oscilace - rozsah: 4000 - 8000 ot./min
Zákazníci také vyhledávali sádrokarton, brousit, bruska, DWS nebo žirafa
- Rychlejší dokončení – brusky s dlouhým nástavcem mohou zkrátit dobu projektu díky kombinaci rychlosti, povrchové úpravy a minimálního množství předělávek, takže můžete mít práci hotovou dříve
- Jednodušší použití. Excentrická vibrační bruska má nižší tendenci vytvářet stopy na broušeném povrchu, takže k dosažení dokonalého povrchu sádrokartonu nevyžaduje tolik zkušenosti obsluhy ani nezpůsobí tolik následných oprav
- Lepší manipulace. Nižší hmotnost, lepší vyvážení a 180° naklopení brousicí hlavy na obě strany vám zajišťuje potřebnou a komfortní kontrolu při broušení stěn, stropů a koutů
- Téměř bezprašné broušení. Odsávání prachu skrz brusnou desku prodlužuje její životnost, zlepšuje čistotu vzduchu a minimalizuje potřebu úklidu
- Minimalizace prostojů. Prakticky bezúdržbový bezuhlíkový motor a odpojitelná síťová šňůra usnadňují údržbu přímo na místě
- Dokončování sádrokartonových stropů a stěn. S nástavcem (přiložen) žirafové brusky se lze často vyhnout potřebě práce ze žebříku či lešení
- Broušení sádrokartonových ploch a tmelů. Motor s variabilními otáčkami poskytuje lepší kontrolu jakosti povrchu a míry úběru
- Odstraňování lepidla, barvy, nátěru a tmelů

Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.