Akumulátorová bruska na beton DGH 130-22
Nový produktPoložka #r17192728
Akumulátorová bruska na beton s bezuhlíkovým motorem na broušení betonových spár a úpravě povrchu (platforma akumulátoru Nuron)
- Jmenovité napětí: 22 V
- Průměr kotouče: 125 mm
- Hmotnost těla stroje: 2 kg
Sdílet
Zákazníci také vyhledávali bruska, DGH, bruska na beton nebo DGH 130
Vlastnosti
- Žádné prodlužovací kabely – díky revolučním akumulátorům Nuron, které pohánějí bezuhlíkový motor, je zařízení DGH 130-22 naším nejmobilnějším a nejúčinnějším řešením pro každodenní broušení a leštění, zejména v kombinaci s akumulátorovým vysavačem VC 4X-22 T15.
- Úspora času a práce – akumulátorové diamantové brousicí stroje minimalizují dobu na přípravu k práci a šest dostupných rychlostí umožňuje nastavit maximální rychlost s ohledem na typ opracovávaného dílu.
- Zvýšená míra komfortu a ovladatelnosti – úzká rukojeť a polstrovaná hlava zajišťují dobrou ovladatelnost v jakékoli pozici, zejména nad hlavou.
- Bezpečnější pracoviště – absence prodlužovacích kabelů eliminuje riziko zakopnutí, integrovaný konektor na vysavač umožňuje téměř bezprašné broušení a funkce detekce pádu vypne motor, pokud vám stroj vyklouzne z ruky.
- Na platformě baterie Nuron – akumulátorové stroje na broušení betonu, s nimiž nebudete muset přistupovat na kompromisy díky delší výdrži akumulátorů, brusným hrncům šetřícím energii a řadě služeb, které umožňují dosáhnout vyšší produktivity při každodenní práci
Použití
- Broušení betonových stěn a stropů k odstranění stop po bednění
- Leštění pohledových betonových stěn
- Srážení hran betonu